Ikhtisar
Desain clam memungkinkan kinerja yang unggul di berbagai aplikasi.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 5
| Lebar | 74 in 1880 mm |
| Bobot | 1291.9 lb 586 kg |
| Tinggi | 36.5 in 927 mm |
| Panjang | 38.8 in 986 mm |
| Kapasitas | 0.9 yd³ 0.7 m³ |
| Bukaan Jaw | 21.7 in 550 mm |
| Sudut Clam | 67 derajat 67 derajat |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 0.8 in 20 mm |
| Tipe Antarmuka | Coupler Atlas Coupler Atlas |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan