1,0 m3 (1,3 yd3), Skid Steer Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Bucket Material Ringan 1,0 m3 (1,3 yd3), Skid Steer Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
74.4 in
1890 mm
Bobot
862 lb
391 kg
Tinggi
39.5 in
1003 mm

Ikhtisar

Kapasitas tinggi meningkatkan produktivitas dalam menangani material ringan.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Cat

Aplikasi

Didesain untuk menangani material dengan tingkat kerapatan yang rendah, seperti mulsa, serpihan kayu, lapisan tanah atas kering, pupuk, pakan ternak, dan salju.
Cat

Kapasitas Tinggi

Kapasitas tinggi meningkatkan produktivitas dalam menangani material ringan.
Cat

Pemuatan Superior

Panjang lantai bucket panjang, bersama dengan pembungkus belakang radius besar, memberikan pemuatan dan pembuangan material yang unggul, menghasilkan muatan yang lebih besar dan waktu siklus yang lebih cepat.
Cat

Desain yang Kokoh

Pinggiran tajam samping dan alas baja yang diperkeras menghasilkan penetrasi, ketahanan, dan umur keausan yang luar biasa.

Spesifikasi Produk untuk 1,0 m3 (1,3 yd3), Skid Steer Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 74.4 in 1890 mm
Bobot 862 lb 391 kg
Tinggi 39.5 in 1003 mm
Panjang 39 in 991 mm
Kapasitas 1.3 yd³ 1 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 1,0 m3 (1,3 yd3), Skid Steer Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.