Ikhtisar
Desain clam memungkinkan kinerja yang unggul di berbagai aplikasi.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 5
| Lebar | 74.4 in 1890 mm |
| Bobot | 1270.7 lb 576.4 kg |
| Tinggi | 37.1 in 943 mm |
| Panjang | 38.3 in 973 mm |
| Kapasitas | 1 yd³ 0.8 m³ |
| Bukaan Jaw | 21.7 in 551 mm |
| Sudut Clam | 66 derajat 66 derajat |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 0.8 in 20 mm |
| Tipe Antarmuka | Coupler HPL-V Coupler HPL-V |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan