2080 mm (82 in), Skid Steer Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

2080 mm (82 in), Skid Steer Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan Grapple Bucket Industri

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
81.9 in
2080 mm
Bobot
1295 lb
587.4 kg
Tinggi - Grapple Tertutup
41.5 in
1054 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Cat

Aplikasi

Didesain untuk menangani beragam objek berukuran besar dan tak beraturan yang ditemukan dalam aplikasi penghancuran, industri, konstruksi, dan daur ulang. Ideal untuk menangani sambungan rel, pohon, batu besar, semak, rongsokan industri dan penghancuran, serta serpihan daur ulang.
Cat

Penjepitan yang Luar Biasa

Daya jepitan yang luar biasa dan rakitan grapple yang dikontrol secara terpisah memudahkan pencengkeraman objek dengan bentuk yang tak beraturan.
Cat

Bukaan Lebar Jaw

Bukaan jaw vertikal yang lebar memungkinkan penanganan material berukuran besar dan tebal.
Cat

Rakitan Grapple yang Kuat

Rakitan grapple menggunakan baja tebal berkekuatan tinggi sehingga tidak mudah bengkok dan tahan lama. Setiap grapple diperkuat dengan pelat bentukan lebar penuh dan penampang kotak yang kokoh agar lebih kuat dan untuk melindungi silinder.

Spesifikasi Produk untuk 2080 mm (82 in), Skid Steer Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 81.9 in 2080 mm
Bobot 1295 lb 587.4 kg
Tinggi - Grapple Tertutup 41.5 in 1054 mm
Panjang 40.5 in 1028 mm
Bukaan Jaw 40 in 1016 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 2080 mm (82 in), Skid Steer Coupler, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.