Ikhtisar
Digunakan untuk pekerjaan memuat, membawa, meratakan, membuat kemiringan, dan membuang dalam berbagai aplikasi dan material.
Spesifikasi Utama
Digunakan untuk pekerjaan memuat, membawa, meratakan, membuat kemiringan, dan membuang dalam berbagai aplikasi dan material.
Menampilkan 1-6 dari 4
| Lebar | 81.1 in 2060 mm |
| Bobot | 932.6 lb 423 kg |
| Tinggi | 37 in 940 mm |
| Panjang | 40.6 in 1030 mm |
| Kapasitas | 1.5 yd³ 1.15 m³ |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 0.8 in 20 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 0.6 in 16 mm |
| Tipe Antarmuka | Coupler HPL-V Coupler HPL-V |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Lihat Penawaran Lainnya