Ikhtisar
Desain clam memungkinkan kinerja yang unggul di berbagai aplikasi.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 5
| Lebar | 74.4 in 1890 mm |
| Bobot | 1131 lb 513 kg |
| Tinggi | 36.5 in 927 mm |
| Panjang | 37.9 in 962 mm |
| Kapasitas | 1 ft³ 0.8 l |
| Bukaan Jaw | 21.7 in 551 mm |
| Sudut Clam | 66 derajat 66 derajat |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 0.8 in 20 mm |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Lihat Penawaran Lainnya