1,15 m3 (1,5 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan

Bucket Serbaguna 1,15 m3 (1,5 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
81.9 in
2080 mm
Bobot
989.9 lb
449 kg
Tinggi
37.6 in
954 mm

Ikhtisar

Digunakan untuk pekerjaan memuat, membawa, meratakan, membuat kemiringan, dan membuang dalam berbagai aplikasi dan material.

Spesifikasi Produk untuk 1,15 m3 (1,5 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lebar 81.9 in 2080 mm
Bobot 989.9 lb 449 kg
Tinggi 37.6 in 954 mm
Panjang 37.8 in 960 mm
Kapasitas 1.5 yd³ 1.15 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Tipe Antarmuka Coupler HPL-V Coupler HPL-V

Lihat bagaimana 1,15 m3 (1,5 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1,15 m3 (1,5 yd3), Coupler HPL-V, Pinggiran Tajam Dibautkan

Lihat Penawaran Lainnya