1,6 m3 (2,1 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut

Bucket Lantai Datar - Seri Performance 1,6 m3 (2,1 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
94.5 in
2401 mm
Bobot
1492.1 lb
676.79 kg
Tinggi
42.5 in
1080 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Cat

Aplikasi

Ideal untuk pembuatan kemiringan kasar, pemanfaatan pinggiran tajam belakang, pemuatan, dan penanganan. Faktor pengisian untuk bucket Seri Performance dapat ditingkatkan hingga 115% dari kapasitas maksimal yang ditentukan.
Cat

Desain yang Kokoh

Pelat keausan tambahan di permukaan bawah bucket memperpanjang masa pakai bucket pada aplikasi agregat kasar.
Cat

Teknologi Seri Performance

Teknologi Seri Performance - Inovasi pada desain bucket yang menambah daya muat bucket, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya bahan bakar.
Cat

Penggunaan Alat Berat Maksimum

Kapasitas bucket dan karakteristik pemuatan disesuaikan dengan kemampuan alat berat untuk memastikan penggunaan dan produktivitas yang maksimum.

Spesifikasi Produk untuk 1,6 m3 (2,1 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut

Lebar 94.5 in 2401 mm
Bobot 1492.1 lb 676.79 kg
Tinggi 42.5 in 1080 mm
Panjang 41.4 in 1051 mm
Kapasitas 2.1 yd³ 1.6 m³
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.7 in 19 mm
Tipe Antarmuka ISO Coupler ISO Coupler

Lihat bagaimana 1,6 m3 (2,1 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1,6 m3 (2,1 yd3), ISO Coupler, Pinggiran Tajam Dipasang Dengan Baut

Lihat Penawaran Lainnya