Foto Studio

Bucket Multiguna 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO Coupler

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
81.1 in
2060 mm
Bobot
1397.7 lb
634 kg
Tinggi
36.7 in
933 mm

Ikhtisar

Desain clam memungkinkan kinerja yang unggul di berbagai aplikasi.

Spesifikasi Produk untuk 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO Coupler

Lebar 81.1 in 2060 mm
Bobot 1397.7 lb 634 kg
Tinggi 36.7 in 933 mm
Panjang 39.2 in 996 mm
Kapasitas 1.2 yd³ 0.9 m³
Bukaan Jaw 29.3 in 743 mm
Sudut Clam 87 derajat 87 derajat
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Tipe Antarmuka ISO Coupler ISO Coupler

Lihat bagaimana 0,9 m3 (1,2 yd3), ISO Coupler dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan