Podsumowanie
C7.1
Najważniejsze dane
| Zakres mocy | 100–200 ekW 100–200 ekW |
| Częstotliwość | 50 / 60 50 / 60 |
| Prędkość | 1500/1800 obr./min 1500/1800 obr./min |
| Normy emisji | IMO II, IMO III (wymaga SCR) EPA Tier 3 (USA), Stage V (UE), norma chińska II IMO II, IMO III (wymaga SCR) EPA Tier 3 (USA), Stage V (UE), norma chińska II |
| Konfiguracja | 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym 6-cylindrowy rzędowy silnik wysokoprężny o cyklu 4-suwowym |
| Pojemność skokowa | 428 in³ 7.01 l |
| Ssanie | Turbosprężarka / Chłodnica końcowa Turbosprężarka / Chłodnica końcowa |
| Regulator | Elektroniczna jednostka sterująca (ECM A5) Elektroniczna jednostka sterująca (ECM A5) |
| Średnica cylindra | 4.13 cale 105 mm |
| Skok tłoka | 5.31 cale 135 mm |
| Objętość uzupełniania | Układ smarowania z wymianą filtra oleju: 21 l / 5,6 gal Układ smarowania z wymianą filtra oleju: 21 l / 5,6 gal |
| Częstotliwość wymiany oleju | 500 godz. 500 godz. |
| Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego | W lewo W lewo |
| Układ chłodzenia | Wymiennik ciepła, oddzielny obwód chłodzony wodą morską, połączony obwód chłodzony wodą morską, chłodzenie chłodnicą Wymiennik ciepła, oddzielny obwód chłodzony wodą morską, połączony obwód chłodzony wodą morską, chłodzenie chłodnicą |
| Długość | 1940 mm / 76,3 in 1940 mm / 76,3 in |
| Wysokość | 1263 mm / 49,7 in 1263 mm / 49,7 in |
| Maksymalna masa suchego silnika | 1522 kg / 3355 lb 1522 kg / 3355 lb |
| Szerokość | 965 mm / 38,0 in 965 mm / 38,0 in |
Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.
PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELEC7.1 Elektroniczny układ sterowania
C7.1 Elektroniczny układ sterowania
C7.1 Elektroniczny układ sterowania
C7.1 Elektroniczny układ sterowania
C7.1 Elektroniczny układ sterowania
C7.1 Elektroniczny układ sterowania
C7.1 Elektroniczny układ sterowania