C2.2B Agregat prądotwórczy

Agregaty prądotwórcze dla przemysłu morskiego C2.2B Agregat prądotwórczy

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Zakres mocy
16–26 ekW
16–26 ekW
Częstotliwość
50 / 60
50 / 60
Normy emisji
EPA Tier 3 (USA)
EPA Tier 3 (USA)

Podsumowanie

Okrętowy agregat prądotwórczy Cat® C2.2B oferuje zaawansowaną funkcjonalność. Jest cichy, inteligentny i gotowy na wyzwania przyszłości. Może może być sprzedawany samodzielnie lub w ramach rozwiązań produktowych Cat Marine. Elastyczna konstrukcja zapewnia bezproblemowy montaż oraz obsługę serwisową z jednej strony, co ułatwia konserwację. Cat C2.2B umożliwia integrację wielu źródeł zasilania, od zasilania z lądu po baterie, zapewniając podtrzymanie zasilania (UPS). Spełnia amerykańskie normy emisji EPA Tier 3 przy prędkości obrotowej silnika 1800 obr./min, zapewniając moc do 26 kWe. Obudowa jest o 20% mniejsza w porównaniu z modelem C2.2, oferując bardziej kompaktowe gabaryty bez kompromisów w zakresie wydajności.

Korzyści

Kompaktowe wymiary

Elastyczne opcje instalacji Cat® C2.2B dają stoczniom jachtowym swobodę optymalizacji układu maszynowni i zwiększenia efektywności projektowej. 

Integracja

Umożliwia łatwe zintegrowanie wielu źródeł mocy, zapewniając ciągłość zasilania podczas przełączania między zasilaniem z lądu, agregatami prądotwórczymi i akumulatorami, co oznacza mniej zakłóceń i więcej czasu na wodzie. 

Zarządzanie mocą

Zaprojektowany z myślą o łatwej integracji opcjonalny panel przyłączeniowy z orientacją lewo-/prawostronną upraszcza orurowanie maszynowni i skraca czas instalacji. Inteligentna komunikacja zapewnia bezproblemową łączność z cyfrowymi systemami sterowania jednostką pływającą, umożliwiając wydajną eksploatację. 

Najważniejsze cechy w skrócie

Wyświetlanie 1-6 z 6

Emisja hałasu

Emisja hałasu

Emisja hałasu

  • Obudowa dźwiękochłonna idealna do jednostek jachtowych, zapewniająca cichą pracę
Kompaktowe wymiary

Kompaktowe wymiary

Kompaktowe wymiary

  • Kompaktowe wymiary zapewniają więcej opcji montażu
Łatwa integracja i obsługa serwisowa

Łatwa integracja i obsługa serwisowa

Łatwa integracja i obsługa serwisowa

  • Opcjonalny panel przyłączeniowy z orientacją lewo-/prawostronną upraszcza orurowanie maszynowni i skraca czas instalacji
  • Obsługa serwisowa z jednej strony ułatwia konserwację
Cyfrowy system sterowania zapewnia łatwą obsługę

Cyfrowy system sterowania zapewnia łatwą obsługę

Cyfrowy system sterowania zapewnia łatwą obsługę

  • Inteligentna komunikacja zapewnia bezproblemową łączność z cyfrowymi systemami sterowania jednostką pływającą
Ponad 80 lat doświadczenia w produkcji

Ponad 80 lat doświadczenia w produkcji

Ponad 80 lat doświadczenia w produkcji

  • Od ponad 80 lat silniki morskie Cat® są wybierane przez klientów, aby pomagać im odnosić sukcesy na wodzie. Na rynku mamy ponad 200 000 sprawnych silników, a nasza globalna sieć i zespół oferują zawsze niezawodne rozwiązania, bezkonkurencyjną technologię oraz wsparcie.
Pomoc techniczna zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

Pomoc techniczna zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

Pomoc techniczna zapewniana przez ogólnoświatową sieć dealerów Cat

  • Przeszkoleni technicy dealera
  • Dealer Cat wysłucha Twoich indywidualnych potrzeb i dobierze rozwiązanie odpowiednio do typu działalności, budżetu i celów.
  • Gwarancja Cat na części i robociznę. Dostępne umowy na konserwację zapobiegawczą w ramach napraw

Dane techniczne produktu C2.2B Agregat prądotwórczy

Zakres mocy 16–26 ekW 16–26 ekW
Częstotliwość 50 / 60 50 / 60
Minimalna moc znamionowa 16 ekW (18,75 kVA) 16 ekW (18,75 kVA)
Maksymalna moc znamionowa 26 ekW (31,25 kVA) 26 ekW (31,25 kVA)
Prędkość 1500/1800 obr./min 1500/1800 obr./min
Normy emisji EPA Tier 3 (USA) EPA Tier 3 (USA)
Konfiguracja Rzędowy, 4-cylindrowy silnik wysokoprężny, czterosuwowy Rzędowy, 4-cylindrowy silnik wysokoprężny, czterosuwowy
Znamionowa prędkość obrotowa silnika 1500/1800 obr./min 1500/1800 obr./min
Pojemność skokowa 135 in³ 2.2 l
Ssanie Wersja wolnossąca / wersja z turbodoładowaniem Wersja wolnossąca / wersja z turbodoładowaniem
Typ regulatora Elektroniczny regulator izochroniczny Elektroniczny regulator izochroniczny
Obudowa koła zamachowego SAE nr 04 SAE nr 04
Średnica cylindra 3.31 in 84 mm
Skok tłoka 3.5 in 100 mm
Objętość uzupełniania Układ smarowania z wymianą filtra oleju: 10,6 l (2,8 gal) Układ smarowania z wymianą filtra oleju: 10,6 l (2,8 gal)
Częstotliwość wymiany oleju 500 godzin 500 godzin
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego W lewo W lewo
Układ chłodzenia Chłodzony wymiennikiem ciepła Chłodzony wymiennikiem ciepła
Długość 43.3 in 1100 mm
Wysokość 740 mm 29.1 in
Szerokość 24.7 in 628 mm
Maksymalna masa suchego silnika 1036 lb 480 kg

C2.2B Agregat prądotwórczy Wyposażenie standardowe

Wyposażenie standardowe

  • Obudowa tłumiąca hałas
  • Cyfrowy panel sterowania
  • Samozasysająca pompka podnosząca paliwo
  • Instalacja 12- lub 24-woltowa
  • Punkty obsługowe dostępne z jednej strony
  • Kolektor wylotowy chłodzony wodą
  • Mokry układ wydechowy
  • Generator jednofazowy lub bezszczotkowy
  • Mocowania przeciwdrganiowe

C2.2B Agregat prądotwórczy Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe

  • Dwuścienne przewody wtrysku paliwa
  • Panel przyłączeniowy jednostki pływającej
  • Przerwanie lewara
  • Bezpiecznik automatyczny obwodu napięcia przemiennego
  • Panel sterowania podziałem obciążenia
  • Skrzynka przyłączeniowa podziału obciążenia

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Zobacz, jak C2.2B Agregat prądotwórczy wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

C2.2B Okrętowy agregat prądotwórczy

C2.2B Okrętowy agregat prądotwórczy

Skorzystaj z naszych aktualnych ofert dla  C2.2B Agregat prądotwórczy

Zobacz więcej ofert