C7.1 (Sistema de Controle Eletrônico)

C7.1 Grupos Geradores Marítimos

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Frequência
50 / 60
50 / 60
Emissões
IMO II, IMO III (SCR obrigatório) Tier 3 da EPA dos EUA, Estágio V da UE, China II
IMO II, IMO III (SCR obrigatório) Tier 3 da EPA dos EUA, Estágio V da UE, China II
Configuração
Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos

Recursos em um Instante

Cat

Principais Características e Benefícios

        
  • Bombas de Água Acionadas por Engrenagem
  •     
  • Ajuste de Válvula Automática
  •     
  • Variedade de Sistemas de Arrefecimento Diferentes
  •     
  • Várias Opções do Painel de Controle
  •     
  • Filtragem Montada no Motor
  •     
  • Controlador e Sensores de Desligamento Independentes
  •     
  • Kit da Queda de Velocidade da Ligação em Paralelo do Gerador para Compartilhamento de Carga
  •     
  • Opções Aprimoradas para Instalação e Manutenção Facilitadas
  •     
  • Utiliza tecnologia SCR que possibilita a conformidade com as emissões IMO III (opcional)

Especificações de Produto para C7.1

Frequência 50 / 60 50 / 60
Velocidade 1.500 rpm/1.800 rpm 1.500 rpm/1.800 rpm
Emissões IMO II, IMO III (SCR obrigatório) Tier 3 da EPA dos EUA, Estágio V da UE, China II IMO II, IMO III (SCR obrigatório) Tier 3 da EPA dos EUA, Estágio V da UE, China II
Configuração Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Cilindrada 428 pol³ 7.01 l
Aspiração Turboalimentado/Pós-arrefecido Turboalimentado/Pós-arrefecido
Governador Eletrônico (ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) A5) Eletrônico (ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) A5)
Diâmetro interno 4.13 pol 105 mm
Curso 5.31 pol 135 mm
Capacidade de Reabastecimento Sistema de Óleo Lubrificante sem troca do filtro de óleo: 21 l/5,6 gal Sistema de Óleo Lubrificante sem troca do filtro de óleo: 21 l/5,6 gal
Intervalo de Troca de Óleo 500 horas 500 horas
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Arrefecimento Trocador de calor, Arrefecido via Quilha do Circuito à Parte, Arrefecido via Quilha do Circuito Combinado, Arrefecido por Radiador Trocador de calor, Arrefecido via Quilha do Circuito à Parte, Arrefecido via Quilha do Circuito Combinado, Arrefecido por Radiador
Comprimento 76,3 pol/1.940 mm 76,3 pol/1.940 mm
Altura 49,7 pol/1.263 mm 49,7 pol/1.263 mm
Peso Seco do Motor 3.355 lb/1.522 kg 3.355 lb/1.522 kg
Largura 38 pol/965 mm 38 pol/965 mm
Faixa de Potência 100 - 200 ekW 100 - 200 ekW

C7.1 Equipamento Padrão

Sistema de Montagem

  • Suportes de montagem do motor frontal e traseiro

Sistema de Escape

  • Turbocompressor Arrefecido a Água e Coletor de Escape

Sistema de combustível

  • Sistema de combustível Common Rail
  • Bomba de escorva elétrica do combustível

Geral

  • Acionamento de correias múltiplas em "V" com autotensionamento
  • Protetor e amortecedor de vibração

Sistema de Lubrificação

  • Sistema de ventilação aberta do cárter
  • Arrefecedor de óleo do motor integral

Sistema de Partida

  • Motor de partida de 12 V ou 24 V

Sistema de arrefecimento

  • Bomba de água de camisa acionada por engrenagem
  • Pós-arrefecedor de água salgada resistente à corrosão
  • Trocador de calor da camisa de água do motor de tubo e pacote e bomba de água do mar acionada por engrenagem (rotor de borracha)
  • Arrefecedor de combustível

C7.1 Equipamento Opcional

Sistema de Lubrificação

  • Arrefecedor de óleo de velocidade da transmissão (montado no motor)
  • Varetas de óleo do lado esquerdo e do lado direito

Sistema de combustível

  • Kit de tubulações de combustível de alta pressão com parede dupla SOLAS

Geral

  • Velas incandescentes

Sistema de Proteção

  • Pacotes adicionais de motor e sensor de transmissão para monitoramento de navios ligados ou desligados

Sistema de arrefecimento

  • Conexões do aquecedor da cabine (calorifier)
  • Bombas de sentina montadas no motor e bombas de água auxiliares com embreagem eletromagnética
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

Sistema de Entrada de Ar

  • Várias configurações de cotovelo de escape resfriado com água de 6 pol

Sistema de Partida

  • Alternador secundário montado no motor - 24V 100 amp ou 12V 175 amp

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C7.1 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

C7.1 (Sistema de Controle Eletrônico)

C7.1 (Sistema de Controle Eletrônico)

C7.1 (Sistema de Controle Eletrônico)

C7.1 (Sistema de Controle Eletrônico)

C7.1 (Sistema de Controle Eletrônico)

C7.1 (Sistema de Controle Eletrônico)

C7.1 (Sistema de Controle Eletrônico)

C7.1 (Sistema de Controle Eletrônico)
C7.1 (Sistema de Controle Eletrônico)
C7.1 (Sistema de Controle Eletrônico)
C7.1 (Sistema de Controle Eletrônico)
C7.1 (Sistema de Controle Eletrônico)
C7.1 (Sistema de Controle Eletrônico)
C7.1 (Sistema de Controle Eletrônico)

Confira as Ofertas Atuais para  C7.1

Exibir Mais Ofertas