Stüdyo Çekimi

Braketler Bağlantı Braketi - Pimli

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Ağırlık
165.3 lb
75 kg
Toplam Genişlik
17.7 inç
450 mm
Toplam Uzunluk
29.8 inç
758 mm

Görüntüleme

H Serisi kırıcılarla kullanıma yönelik bağlantı braketidir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Bağlantı Braketi - Pimli

Ağırlık 165.3 lb 75 kg
Toplam Genişlik 17.7 inç 450 mm
Toplam Uzunluk 29.8 inç 758 mm
Toplam Yükseklik 12.3 inç 312 mm
Pim Çapları 45/50 mm (1,77/1,97 inç) 45/50 mm (1,77/1,97 inç)
Arayüz Tipi CW-10 Ataşman Değiştirici CW-10 Ataşman Değiştirici

Bağlantı Braketi - Pimli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Önden Görünüm

Üstten Görünüm

Soldan Görünüm

Arkadan Görünüm

Alttan Görünüm

Sağdan Görünüm

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm