Stüdyo Çekimi

Braketler Bağlantı Braketi - Pim Tutucu

Alışverişe Başlayın

Önemli Özellikler

Arayüz Tipi
Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici
Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici
Ağırlık
165.3 lb
75 kg
Toplam Genişlik
17.7 inç
450 mm

Görüntüleme

H Serisi kırıcılarla kullanıma yönelik bağlantı braketidir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: Bağlantı Braketi - Pim Tutucu

Arayüz Tipi Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştirici
Ağırlık 165.3 lb 75 kg
Toplam Genişlik 17.7 inç 450 mm
Toplam Uzunluk 29.2 inç 742 mm
Toplam Yükseklik 13 inç 329 mm
Pim Çapları 45/50 mm (1,77/1,99 inç) 45/50 mm (1,77/1,99 inç)

Bağlantı Braketi - Pim Tutucu ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm