Motor
Motormodell | C4.4 C4.4 |
Motorleistung – ISO 14396 | 150 HP 112 kW |
Nettoleistung – ISO 9249 | 145 HP 108 kW |
Bohrung | 4.1 " 105 mm |
Hub | 127 mm 5 " |
Hubraum | 268.5 in³ 4.4 l |
Anmelden
Willkommen! Melden Sie sich an, um Ihre Nutzungserfahrung von Cat.com zu personalisieren.
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Jetzt registrieren
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Dank mehr Schwenkmoment schneller arbeiten. Eine kleinere Front und ein geringerer Heckschwenkradius sorgen dafür, dass Sie auch in engen Bereichen arbeite können.
Längere, synchronisierte Serviceintervalle, die Möglichkeit zur Durchführung aller Wartungsaufgaben zu 100% vom Boden aus und zentralisierte Schmierstellen mit einer Option zur automatischen Schmierung senken die Gesamtkosten.
Unkomplizierter Betrieb. Leicht zugängliche Steuereinheiten, komfortabler Sitz und verbesserte Sichtbarkeit sorgen dafür, dass Sie während der gesamten Schicht komfortabel arbeiten können.
Wichtige Spezifikationen
Der Cat®-Mobilbagger M317 bietet mehr Leistungsmerkmale und höhere Vielseitigkeit denn je. Die Kurzheckkonstruktion ermöglicht das Arbeiten in beengten Räumen. Der M317 bietet mit höherer Grabkraft und gesteigertem Schwenkmoment alle Fähigkeiten zur schnellen und effizienten Durchführung von Aufträgen. Niedrige Wartungskosten, längere Serviceintervalle und geringerer Kraftstoffverbrauch sorgen für überzeugende Betriebskosten und damit mehr Geld für Sie.
Dank mehr Schwenkmoment schneller arbeiten. Eine kleinere Front und ein geringerer Heckschwenkradius sorgen dafür, dass Sie auch in engen Bereichen arbeite können.
Längere, synchronisierte Serviceintervalle, die Möglichkeit zur Durchführung aller Wartungsaufgaben zu 100% vom Boden aus und zentralisierte Schmierstellen mit einer Option zur automatischen Schmierung senken die Gesamtkosten.
Unkomplizierter Betrieb. Leicht zugängliche Steuereinheiten, komfortabler Sitz und verbesserte Sichtbarkeit sorgen dafür, dass Sie während der gesamten Schicht komfortabel arbeiten können.
Motormodell | C4.4 C4.4 |
Motorleistung – ISO 14396 | 150 HP 112 kW |
Nettoleistung – ISO 9249 | 145 HP 108 kW |
Bohrung | 4.1 " 105 mm |
Hub | 127 mm 5 " |
Hubraum | 268.5 in³ 4.4 l |
Hauptsystem – max. Volumenstrom – Arbeitshydraulik | 67 gal/min 254 l/min |
Höchstdruck - Arbeitshydraulik - Schwerlast | 5366 psi 37000 kPa |
Höchstdruck – Arbeitshydraulik – Fahrkreis | 5076 psi 35000 kPa |
Höchstdruck - Arbeitshydraulik - Normal | 5076 psi 35000 kPa |
Max. Schwenkmoment | 32560 ft·lbf 44 kN·m |
Schwenkgeschwindigkeit | 9.4 r/min 9.4 r/min |
Max. Einsatzgewicht | 44310 lb 20100 kg |
Min. Einsatzgewicht | 38250 lb 17350 kg |
Kraftstofftank | 76.6 Gall. (US) 290 l |
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) | 5.3 Gall. (US) 20 l |
Kühlsystem | 35 l 9.2 Gall. (US) |
Hydrauliktank | 31.7 Gall. (US) 120 l |
Hydrauliksystem – einschließlich Tank | 74 Gall. (US) 280 l |
Höchstgeschwindigkeit | 21.7 mile/h 35 km/h |
Vorwärts/Rückwärts – 1. Gang | 6.2 mile/h 10 km/h |
Vorwärts/Rückwärts – 2. Gang | 21.7 mile/h 35 km/h |
Kriechgeschwindigkeit – 1. Gang | 3.4 mile/h 5.5 km/h |
Kriechgeschwindigkeit – 2. Gang | 9.3 mile/h 15 km/h |
Zugkraft | 23380 lbf 104 kN |
Ausleger | VA 5,2m VA 5,2m |
Stiel | 2,5m 2,5m |
Löffel | GD 0,80 m³ (1,05 yd³) GD 0,80 m³ (1,05 yd³) |
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine | 10.9 ft 3320 mm |
Auflagepunkt | 11.6 ft 3530 mm |
Transportlänge | 20.5 ft 6260 mm |
Heckschwenkradius | 6.1 ft 1850 mm |
Lichte Höhe bis Kontergewicht | 4.2 ft 1300 mm |
Bodenfreiheit | 1.1 ft 325 mm |
Laufwerkslänge | 16.6 ft 5050 mm |
Radstand | 8.8 ft 2700 mm |
Auslegerausführung | VA 5,2m VA 5,2m |
Stiel | 2,5m 2,5m |
Löffel | GD 0,80 m³ (1,05 yd³) GD 0,80 m³ (1,05 yd³) |
Auskipphöhe | 25.5 ft 7770 mm |
Einstechhöhe | 35.2 ft 10720 mm |
Grabhöhe | 18.9 ft 5770 mm |
Reichweite auf Standebene | 30.2 ft 9220 mm |
Grabtiefe an der Vertikalwand | 14.7 ft 4470 mm |
Reißkraft (ISO) | 15737 lbf 70 kN |
Losbrechkraft (ISO) | 26752 lbf 119 kN |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHENCat® Bautechnologie macht Ihre Maschinen und Mitarbeiter produktiver.
Mehr erfahrenNutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.
Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.
Cat® 2D e-Fence hält Bewegungen des Arbeitsgeräts auf einen vorab definierten Bereich beschränkt. 2D e-Fence verwendet Daten von Positionssensoren, um Bewegungen automatisch abzubrechen, wenn die Arbeitsausrüstung die vom Fahrer definierten Grenzen erreicht.
Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.
Die Bagger der nächsten Generation erfüllen alle möglichen Aufgaben – Beladen, Aufhalden, Materialumschlag und mehr. Die Cat® Payload-Technologie ermöglicht das Wiegen unterwegs, wodurch Bediener immer die genauen Ziele erreichen sowie Überladungen, Unterladungen oder Fehlladungen vermeiden können.