Cat Command zum Beladen

Command Cat Command zum Beladen

Angebot anfragen Händler suchen

Übersicht

Sicherheit und Produktivität auch unter gefährlichen Bedingungen

Radlader, die im Bereich Bergbau und Steinbruch & Zuschlagstoffe zum Einsatz kommen, bewegen sich unter Umständen in verschiedenen potenziell gefährlichen Umgebungen, z. B. mit hohen Wänden, Halden, steilen Hängen, instabilen Oberflächen und Bereichen mit Gefahrstoffen oder Bereichen, in denen Gefahr durch herabfallendes Material besteht. Das System Cat® Command ermöglicht die Fernsteuerung des Beladens von Radladern in Sichtweite, sodass Benutzer vor potenziell gefährlichen Situationen geschützt werden. Command zum Beladen nutzt Drahtlostechnologie und die Bordelektronik, um das Steuern von Maschinen ohne Fahrer in der Fahrerkabine zu ermöglichen.

Vorteile

Hohe Leistung Beeindruckendes Leistungsvermögen

Steuern Sie den Radlader von einer Steuerkonsole aus mit derselben Ansprechzeit wie von der Fahrerkabine aus.

Verbesserte Sicherheit Noch größere Sicherheit

Wenn ein gefährlicher Betriebszustand vorliegt, lässt sich der Radlader aus sicherer Entfernung über eine Steuerkonsole bedienen.

Benutzer- freundlich Benutzerfreundlich

Ergonomisches Layout und vertraute Steuersymbole ermöglichen den einfachen Zugriff auf die Maschinenfunktionen.

Vergleichen Sie Cat Command zum Beladen mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Aktuelle Angebote für  Cat Command zum Beladen

Weitere Angebote anzeigen