| Largeur | 36 in 914 mm |
| Capacité | 10.2 ft³ 290 l |
| Poids | 454.2 lb 206 kg |
| Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
| Rayon aux pointes | 35.8 in 909 mm |
| Type d'interface | Clavette Clavette |
Spécifications clés
Parfaitement adapté au sol semi-rocheux ou lorsque des matériaux durs de talus doivent être broyés et enlevés.
| Largeur | 36 in 914 mm |
| Capacité | 10.2 ft³ 290 l |
| Poids | 454.2 lb 206 kg |
| Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
| Rayon aux pointes | 35.8 in 909 mm |
| Type d'interface | Clavette Clavette |
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit