1400mm (55in), à claveter

Godets de curage de fossés 1400mm (55in), à claveter

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
55.1 in
1400 mm
Capacité
9.2 ft³
260 l
Poids
304.2 lb
138 kg

Vue d'ensemble

Permettant un travail optimal dans les opérations de creusement, de déblaiement de talus, de nivellement et de finition.

Spécifications produit pour 1400mm (55in), à claveter

Largeur 55.1 in 1400 mm
Capacité 9.2 ft³ 260 l
Poids 304.2 lb 138 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 25.5 in 647 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1400mm (55in), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1400mm (55in), à claveter

Afficher davantage d'offres