762mm (30in), à claveter

Godets extra-robustes 762mm (30in), à claveter

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
30 in
762 mm
Capacité
8.1 ft³
230 l
Poids
357.1 lb
162 kg

Vue d'ensemble

Parfaitement adapté au sol semi-rocheux ou lorsque des matériaux durs de talus doivent être broyés et enlevés.

Spécifications produit pour 762mm (30in), à claveter

Largeur 30 in 762 mm
Capacité 8.1 ft³ 230 l
Poids 357.1 lb 162 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 35.8 in 909 mm
Type d'interface Clavette Clavette

Découvrez comment 762mm (30in), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  762mm (30in), à claveter

Afficher davantage d'offres