762 mm (30 in), à claveter

762 mm (30 in), à claveter Godets pour usage courant

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
6 in
762 mm
Capacité
8.1 ft³
230 l
Poids
1679.9 lb
152 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

Application

Conçu pour des travaux d'excavation généraux et légers dans des sols meubles ou de l'argile.
Cat

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.
Cat

Conception robuste

Les godets Cat® sont conçus pour une productivité supérieure, une plus grande fiabilité et une plus longue durée de vie.

Spécifications produit pour 762 mm (30 in), à claveter

Largeur 6 in 762 mm
Capacité 8.1 ft³ 230 l
Poids 1679.9 lb 152 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 35.8 in 909 mm
Type d'interface Clavette Clavette

Découvrez comment 762 mm (30 in), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  762 mm (30 in), à claveter

Afficher davantage d'offres