408 mm (16 in), à claveter

Godets extra-robustes 408 mm (16 in), à claveter

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
16.1 in
408 mm
Capacité
3.9 ft³
110 l
Poids
249.1 lb
113 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Application

Application

Les godets extra-robustes Cat® sont parfaitement adaptés au sol semi-rocheux ou lorsque des matériaux durs de talus doivent être broyés et enlevés. Parfaitement adaptés au creusement de tranchées de voirie, de rigoles, aux opérations de remblayage et aux opérations générales d'excavation en construction, aménagements paysagers et travaux de voirie.
Cat

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.
Cat

Conception robuste

Les godets Cat sont conçus pour une productivité supérieure, une plus grande fiabilité et une plus longue durée de vie.

Spécifications produit pour 408 mm (16 in), à claveter

Largeur 16.1 in 408 mm
Capacité 3.9 ft³ 110 l
Poids 249.1 lb 113 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 35.8 in 909 mm
Type d'interface Clavette Clavette

Découvrez comment 408 mm (16 in), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  408 mm (16 in), à claveter

Afficher davantage d'offres