457mm (18in), à claveter

457mm (18in), à claveter Godets grande capacité

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
18 in
457 mm
Capacité
6.5 ft³
184 l
Poids
359.4 lb
163 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

Application

Parfaitement adapté au travail dans des sols à plus faible densité et des matériaux légers. Les godets grande capacité Cat® disposent de la même longévité que les godets à usage intensif, mais sont capables de déplacer des volumes plus importants.
Cat

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.
Cat

Conception robuste

Les godets Cat® sont conçus pour une productivité supérieure, une plus grande fiabilité et une plus longue durée de vie.

Spécifications produit pour 457mm (18in), à claveter

Largeur 18 in 457 mm
Capacité 6.5 ft³ 184 l
Poids 359.4 lb 163 kg
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Rayon aux pointes 40.5 in 1028 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 457mm (18in), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  457mm (18in), à claveter

Afficher davantage d'offres