458mm (18in), à claveter

Godets extra-robustes 458mm (18in), à claveter

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
18 in
458 mm
Capacité
4.2 ft³
120 l
Poids
266.8 lb
121 kg

Vue d'ensemble

Parfaitement adapté au sol semi-rocheux ou lorsque des matériaux durs de talus doivent être broyés et enlevés.

Spécifications produit pour 458mm (18in), à claveter

Largeur 18 in 458 mm
Capacité 4.2 ft³ 120 l
Poids 266.8 lb 121 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 35.8 in 909 mm
Type d'interface Clavette Clavette

Découvrez comment 458mm (18in), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  458mm (18in), à claveter

Afficher davantage d'offres