| Largeur | 36 in 914 mm |
| Capacité | 10.2 ft³ 290 l |
| Poids | 403.4 lb 183 kg |
| Épaisseur de la lame de base | 0.8 in 20 mm |
| Rayon aux pointes | 35.8 in 909 mm |
| Type d'interface | Clavette Clavette |
Godets extra-robustes 914mm (36in), à claveter
Demander un devis Acheter maintenantSpécifications clés
- Largeur
- 36 in
- 914 mm
- Capacité
- 10.2 ft³
- 290 l
- Poids
- 403.4 lb
- 183 kg
Vue d'ensemble
Parfaitement adapté au sol semi-rocheux ou lorsque des matériaux durs de talus doivent être broyés et enlevés.
Caractéristiques en un coup d'œil
Spécifications produit pour 914mm (36in), à claveter
Découvrez comment 914mm (36in), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
Godets: à l'arrière de la pelle rétro
914mm (36in), à claveter
Sélectionné
- Largeur
- 36 in
- 914 mm
- Capacité
- 10.2 ft³
- 290 l
- Poids
- 403.4 lb
- 183 kg
Godets: à l'arrière de la pelle rétro
914 mm (36 in), 340 l (12 ft3), à verrouillage par axe, adaptateurs à souder
- Largeur
- 36 in
- 914 mm
- Capacité
- 12 ft³
- 340 l
- Poids
- 509.3 lb
- 231 kg
Godets: à l'arrière de la pelle rétro
914mm (36in), à claveter
- Largeur
- 36 in
- 914 mm
- Capacité
- 10.2 ft³
- 290 l
- Poids
- 454.2 lb
- 206 kg
assignment Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !
Des brochures produits Caterpillar et d'autres documents d'information sont disponibles pour votre activité en pleine croissance.
Galerie média
Photos
Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit