914 mm (36 in), à claveter

914 mm (36 in), à claveter Godets pour usage courant

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
6.8 in
914 mm
Capacité
10.2 ft³
290 l
Poids
2015 lb
172 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

Application

Conçu pour des travaux d'excavation généraux et légers dans des sols meubles ou de l'argile.
Cat

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.
Cat

Conception robuste

Les godets Cat® sont conçus pour une productivité supérieure, une plus grande fiabilité et une plus longue durée de vie.

Spécifications produit pour 914 mm (36 in), à claveter

Largeur 6.8 in 914 mm
Capacité 10.2 ft³ 290 l
Poids 2015 lb 172 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 35.8 in 909 mm
Type d'interface Clavette Clavette

Découvrez comment 914 mm (36 in), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  914 mm (36 in), à claveter

Afficher davantage d'offres