Photo en studio

Godets grande capacité 610 mm (24 in), à claveter

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
24 in
610 mm
Capacité
9 ft³
254.9 l
Poids
423.3 lb
192 kg

Vue d'ensemble

Parfaitement adapté au travail dans des sols à plus faible densité et des matériaux légers.

Spécifications produit pour 610 mm (24 in), à claveter

Largeur 24 in 610 mm
Capacité 9 ft³ 254.9 l
Poids 423.3 lb 192 kg
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Rayon aux pointes 40.5 in 1028 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 610 mm (24 in), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  610 mm (24 in), à claveter

Afficher davantage d'offres