762mm (30in), à claveter

762mm (30in), à claveter Godets extra-robustes

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
30 in
762 mm
Capacité
8.1 ft³
230 l
Poids
354.9 lb
161 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Application

Application

Les godets extra-robustes Cat® sont parfaitement adaptés au sol semi-rocheux ou lorsque des matériaux durs de talus doivent être broyés et enlevés. Parfaitement adaptés au creusement de tranchées de voirie, de rigoles, aux opérations de remblayage et aux opérations générales d'excavation en construction, aménagements paysagers et travaux de voirie.
Cat

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.
Cat

Conception robuste

Les godets Cat sont conçus pour une productivité supérieure, une plus grande fiabilité et une plus longue durée de vie.

Spécifications produit pour 762mm (30in), à claveter

Largeur 30 in 762 mm
Capacité 8.1 ft³ 230 l
Poids 354.9 lb 161 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 35.6 in 905 mm
Type d'interface Clavette Clavette

Découvrez comment 762mm (30in), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  762mm (30in), à claveter

Afficher davantage d'offres