1800mm (71in), à claveter

Godets de curage de fossés 1800mm (71in), à claveter

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
70.9 in
1800 mm
Capacité
28.2 ft³
799 l
Poids
366 lb
166 kg

Vue d'ensemble

Permettant un travail optimal dans les opérations de creusement, de déblaiement de talus, de nivellement et de finition.

Spécifications produit pour 1800mm (71in), à claveter

Largeur 70.9 in 1800 mm
Capacité 28.2 ft³ 799 l
Poids 366 lb 166 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 25.5 in 647 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1800mm (71in), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  1800mm (71in), à claveter

Afficher davantage d'offres