762 mm (30 in), à claveter

Godets grande capacité 762 mm (30 in), à claveter

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
30 in
762 mm
Capacité
11 ft³
311.5 l
Poids
465.2 lb
211 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

Application

Parfaitement adapté au travail dans des sols à plus faible densité et des matériaux légers. Les godets grande capacité Cat® disposent de la même longévité que les godets à usage intensif, mais sont capables de déplacer des volumes plus importants.
Cat

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.
Cat

Conception robuste

Les godets Cat® sont conçus pour une productivité supérieure, une plus grande fiabilité et une plus longue durée de vie.

Spécifications produit pour 762 mm (30 in), à claveter

Largeur 30 in 762 mm
Capacité 11 ft³ 311.5 l
Poids 465.2 lb 211 kg
Épaisseur de la lame de base 1 in 25 mm
Rayon aux pointes 40.5 in 1028 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 762 mm (30 in), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photo en studio

Vue avant

Vue de dessus

Vue du côté gauche

Vue arrière

Vue de dessous

Vue du côté droit

Photo en studio
Vue avant
Vue de dessus
Vue du côté gauche
Vue arrière
Vue de dessous
Vue du côté droit

Découvrez les offres disponibles pour  762 mm (30 in), à claveter

Afficher davantage d'offres