800mm (32in), à claveter

800mm (32in), à claveter Godets extra-robustes

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
31.5 in
800 mm
Capacité
8.8 ft³
250 l
Poids
366 lb
166 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Application

Application

Les godets extra-robustes Cat® sont parfaitement adaptés au sol semi-rocheux ou lorsque des matériaux durs de talus doivent être broyés et enlevés. Parfaitement adaptés au creusement de tranchées de voirie, de rigoles, aux opérations de remblayage et aux opérations générales d'excavation en construction, aménagements paysagers et travaux de voirie.
Cat

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.
Cat

Conception robuste

Les godets Cat sont conçus pour une productivité supérieure, une plus grande fiabilité et une plus longue durée de vie.

Spécifications produit pour 800mm (32in), à claveter

Largeur 31.5 in 800 mm
Capacité 8.8 ft³ 250 l
Poids 366 lb 166 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 35.8 in 909 mm
Type d'interface Clavette Clavette

Découvrez comment 800mm (32in), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  800mm (32in), à claveter

Afficher davantage d'offres