1200mm (47in), à claveter

1200mm (47in), à claveter Godets de curage de fossés

Demander un devis Acheter maintenant

Spécifications clés

Largeur
47.2 in
1200 mm
Capacité
7.8 ft³
220 l
Poids
273.4 lb
124 kg

Caractéristiques en un coup d'œil

Cat

Application

Permettant un travail optimal dans les opérations de creusement, de déblaiement de talus, de nivellement et de finition.
Cat

Forme du godet

Forme du godet améliorée facilitant la circulation du matériau. Parois latérales du godet fuselées facilitant le vidage du matériau collant.
Cat

Conception robuste

Les godets Cat® sont conçus pour une productivité supérieure, une plus grande fiabilité et une plus longue durée de vie.

Spécifications produit pour 1200mm (47in), à claveter

Largeur 47.2 in 1200 mm
Capacité 7.8 ft³ 220 l
Poids 273.4 lb 124 kg
Épaisseur de la lame de base 0.8 in 20 mm
Rayon aux pointes 25.5 in 647 mm
Type d'interface À claveter À claveter

Découvrez comment 1200mm (47in), à claveter soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.
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
Découvrez les offres disponibles pour  1200mm (47in), à claveter

Afficher davantage d'offres