2.1m3(2.7yd3), HPL-ISO 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

2.1m3(2.7yd3), HPL-ISO 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지 하이 덤프 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

93.1 in
2366 mm
높이
58 in
1472 mm
무게
3161.4 lb
1434 kg

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 9

Cat

작업

높은 덤프 높이로 설계되어 트럭 적재가 개선됩니다.
시야 슬롯이 있는 유출물 보호대

시야 슬롯이 있는 유출물 보호대

힌지 핀, 리프트 암, 유압 실린더 및 틸트 센서로부터 오버플로우를 우회시켜 장비가 파손되지 않게 합니다. 운전자에게 탁월한 전방 시야를 제공하는 역할도 합니다.
후방 이물질 디플렉터

후방 이물질 디플렉터

후방 이물질 디플렉터는 버킷 프레임에 자재가 붙지 않게 하여 먼지와 손상을 방지하는 역할을 합니다.
랙 백 덤프 정지

랙 백 덤프 정지

비금속 덤프 정지 장치 4개가 충격 부하를 줄이고 실린더를 보호합니다. 금속 덤프 정지 장치 2개는 비금속 정지 장치의 과부하를 방지하고 실린더의 오버 센터링을 방지합니다.
비금속 버킷 덤프 정지

비금속 버킷 덤프 정지

비금속 버킷 덤프 정지 장치는 충격 부하를 줄이고, 실린더를 보호하며, 버킷의 오버 센터링을 방지합니다.
코너 버킷 거싯

코너 버킷 거싯

코너 버킷 거싯이 추가되어 버킷의 강성을 강화하고 구부러지거나 용접 깨짐을 방지합니다.

다음에 대한 제품 사양 2.1m3(2.7yd3), HPL-ISO 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

93.1 in 2366 mm
높이 58 in 1472 mm
무게 3161.4 lb 1434 kg
길이 63.9 in 1622 mm
용량 2.7 yd³ 2.1 m³
베이스 엣지 두께 1 in 25 mm
커팅 엣지 두께 0.7 in 19 mm
인터페이스 유형 HPL-ISO 커플러 HPL-ISO 커플러
필수 유압 3차 기능 3차 기능

2.1m3(2.7yd3), HPL-ISO 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도