0.95m3(1.25yd3), HPL-V 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

0.95m3(1.25yd3), HPL-V 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지 범용 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

74.4 in
1890 mm
무게
879.6 lb
399 kg
높이
36.8 in
935 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

곡선형 측면 플레이트

곡선형 측면 플레이트

거칠고 울퉁불퉁한 지면에서 트럭에 적재하거나 작업할 때 자재 보관력을 개선하도록 설계되었습니다.
평탄 바닥 토크 튜브

평탄 바닥 토크 튜브

평탄 바닥 토크 튜브는 더 나은 접지 기준을 위해 커팅 엣지와 평행을 이룹니다(다른 모든 Cat 로더 버킷과 정렬). 이 덕분에 커팅 엣지 마모가 줄어들고 등판 능력이 향상됩니다. 엣지 각도와 배치를 운전실 내부에서 더욱 쉽게 측정할 수 있습니다.
견고한 디자인

견고한 디자인

상단 및 하단 토크 튜브와 두꺼운 측면 벽이 힘든 작업에서도 뛰어난 강성과 내구성을 제공합니다.
지상 결합 작업 툴 선택사양

지상 결합 작업 툴 선택사양

버킷은 볼트 연결식 커팅 엣지 또는 볼트 연결식 이빨에 사용할 수 있습니다.
Cat

지상 결합 작업 툴 선택사양

베이스 버킷은 볼트 연결식 커팅 엣지와 이빨, 이빨 바를 사용할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 0.95m3(1.25yd3), HPL-V 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

74.4 in 1890 mm
무게 879.6 lb 399 kg
높이 36.8 in 935 mm
길이 35.6 in 903 mm
용량 1.25 yd³ 0.95 m³
베이스 엣지 두께 0.8 in 20 mm
커팅 엣지 두께 0.6 in 16 mm
인터페이스 유형 HPL-V 커플러 HPL-V 커플러

0.95m3(1.25yd3), HPL-V 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도