1.05m3(1.4yd3), 스키드 스티어 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

1.05m3(1.4yd3), 스키드 스티어 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지 범용 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

폭
80.5 in
2045 mm
무게
917.1 lb
416 kg
높이
36.8 in
935 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

Cat

작업

다양한 용도 및 자재의 굴착, 적재, 운반, 레벨링, 그레이딩 작업 및 덤핑 작업을 위해 설계되었습니다. 이 범용 버킷은 건설, 조경, 산업 및 여러 대규모 철거 작업에 적합합니다.
Cat

탁월한 적재

긴 버킷 바닥 길이와 넓은 반경의 백 래퍼가 결합되어 탁월한 자재 적재 및 덤핑을 제공하며, 결과적으로 탑재하중이 개선되고 사이클 시간이 줄어듭니다.
Cat

견고한 디자인

상단 및 하단 토크 튜브와 두꺼운 측면 벽이 힘든 작업에서도 뛰어난 강성과 내구성을 제공합니다.
Cat

강하고 견고함

경화한 전방 바닥 엣지와 측면 커터가 우수한 침투력과 내구력을 보장하며 쉽게 마모되지 않습니다.
Cat

지상 결합 작업 툴 선택사양

베이스 버킷은 볼트 연결식 커팅 엣지와 이빨, 이빨 바를 사용할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 1.05m3(1.4yd3), 스키드 스티어 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

폭 80.5 in 2045 mm
무게 917.1 lb 416 kg
높이 36.8 in 935 mm
길이 36.3 in 921 mm
용량 1.4 yd³ 1.05 m³
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
커팅 엣지 두께 0.6 in 16 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

1.05m3(1.4yd3), 스키드 스티어 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도