0.8m3(1.0yd3), HPL-V 커플러, 볼트 연결식 이빨

다용도 버킷 0.8m3(1.0yd3), HPL-V 커플러, 볼트 연결식 이빨

견적 요청 지금 구매

주요 사양

74.4 in
1890 mm
무게
1270.7 lb
576.4 kg
높이
37.1 in
943 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

Cat

작업

건설, 조경, 산업, 철거 시 굴착, 도징, 클램핑, 후방 인양, 그레이딩, 레벨링에 적합합니다.
Cat

강화된 다기능성

강력하게 조이는 힘으로 나무나 저밀도 그루터기, 브러시, 재활용 자재 및 파이프 등 대형 비규격 물체를 고정시킬 수 있어 장비 활용도가 우수합니다.
Cat

도징 작업

버킷 클램 죠 구멍을 이용하면 버킷을 도징 블레이드로 활용할 수 있습니다.
Cat

톱니 모양 클램 엣지

톱니 모양 클램 사이드 엣지는 그립 표면으로 되어 있어 자재를 고정할 수 있습니다.
Cat

지상 결합 작업 툴 선택사양

베이스 버킷은 볼트 연결식 커팅 엣지와 이빨, 이빨 바를 사용할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 0.8m3(1.0yd3), HPL-V 커플러, 볼트 연결식 이빨

74.4 in 1890 mm
무게 1270.7 lb 576.4 kg
높이 37.1 in 943 mm
길이 38.3 in 973 mm
용량 1 yd³ 0.8 m³
죠 개구부 21.7 in 551 mm
클램 앵글 66도 66도
베이스 엣지 두께 0.8 in 20 mm
인터페이스 유형 HPL-V 커플러 HPL-V 커플러

0.8m3(1.0yd3), HPL-V 커플러, 볼트 연결식 이빨이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도