1.5m3(2.0yd3), ISO 커플러, 볼트 연결식 이빨

평탄 바닥 버킷 - Performance 시리즈 1.5m3(2.0yd3), ISO 커플러, 볼트 연결식 이빨

견적 요청 지금 구매

주요 사양

95.8 in
2434 mm
무게
1490.1 lb
675.9 kg
높이
42.2 in
1073 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

Cat

작업

거친 경사면, 후방 커팅 엣지 활용, 적재 및 처리에 이상적입니다. Performance 시리즈 버킷의 채움 계수는 지정된 용량의 115%까지 가능합니다.
Cat

견고한 디자인

버킷의 하단에 있는 추가 마모판은 골재 활용 과정에서 버킷 수명을 향상시킵니다.
Cat

Performance 시리즈 기술

Performance 시리즈 기술 - 버킷의 적재 능력을 개선하는 버킷 설계의 혁신, 생산성을 향상시키고 연료 비용을 절감합니다.
Cat

장비 사용률 최대

버킷 용량 및 적재 특성은 최대 활용도 및 생산성을 위해 기기 용량과 일치합니다.

다음에 대한 제품 사양 1.5m3(2.0yd3), ISO 커플러, 볼트 연결식 이빨

95.8 in 2434 mm
무게 1490.1 lb 675.9 kg
높이 42.2 in 1073 mm
길이 45.1 in 1146 mm
용량 2 yd³ 1.5 m³
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
이빨 수 8 8
인터페이스 유형 ISO 커플러 ISO 커플러

1.5m3(2.0yd3), ISO 커플러, 볼트 연결식 이빨이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도