1.5m3(2.0yd3), IT 커플러, 볼트 연결식 이빨

1.5m3(2.0yd3), IT 커플러, 볼트 연결식 이빨 범용 버킷 - Performance 시리즈

견적 요청 지금 구매

주요 사양

95.6 in
2429 mm
무게
1250 lb
567 kg
높이
43 in
1093 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

Cat

작업

Performance 시리즈 버킷은 다양한 작업에서 쌓기 작업을 쉽게 수행하여 생산성을 개선하고, 자재 보유력을 늘리며, 연료 소모를 줄입니다. Performance 시리즈 버킷의 채움 계수는 지정된 용량의 115%까지 가능합니다.
Cat

프로필 형태

손쉬운 적재 및 최대 운반 부하를 위한 Performance 시리즈 프로필.
Cat

원형 사이드바

원형 사이드바를 관통하면 자재를 버킷에 쉽게 넣어, 유출을 줄이고 더 많은 자재를 보유할 수 있습니다.
Cat

타격 평면

타격 평면이 개선되어 시야가 향상되고 부하 사이클이 단축됩니다.
Cat

개방형 스로트 설계

개방형 스로트 설계로 산적 규모와 채움 계수가 향상됩니다.

다음에 대한 제품 사양 1.5m3(2.0yd3), IT 커플러, 볼트 연결식 이빨

95.6 in 2429 mm
무게 1250 lb 567 kg
높이 43 in 1093 mm
길이 48.7 in 1238 mm
용량 2 yd³ 1.5 m³
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
인터페이스 유형 IT 커플러 IT 커플러

1.5m3(2.0yd3), IT 커플러, 볼트 연결식 이빨이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도