3.0m3(3.9yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지

경량재용 버킷 - Performance 시리즈 3.0m3(3.9yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지

견적 요청 지금 구매

주요 사양

100.4 in
2549 mm
무게
1935.7 lb
878 kg
높이
55.3 in
1404 mm

개요

용량이 커 경량재를 처리할 때 뛰어난 생산성을 발휘합니다.

다음에 대한 제품 사양 3.0m3(3.9yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지

100.4 in 2549 mm
무게 1935.7 lb 878 kg
높이 55.3 in 1404 mm
길이 60.4 in 1533 mm
용량 3.9 yd³ 3 m³
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
커팅 엣지 두께 0.7 in 19 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

3.0m3(3.9yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도