2.5m3(3.3yd3), IT 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

2.5m3(3.3yd3), IT 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지 경량재용 버킷 - Performance 시리즈

견적 요청 지금 구매

주요 사양

폭
100.4 in
2549 mm
무게
1748.3 lb
793 kg
높이
49.9 in
1267 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 6

Cat

작업

멀칭, 톱밥, 건조 표토, 비료, 건초, 눈 등 밀도가 낮은 자재를 취급하도록 설계되었습니다. Performance 시리즈 경량재 버킷은 농업, 폐기물 및 기타 부문의 가벼운 밀도 자재 관련 작업을 대용량으로 처리하도록 설계되었습니다. 이러한 작업은 대부분 중간 수준의 가벼운 돌파력을 요구합니다. Performance 시리즈 버킷의 채움 계수는 지정된 용량의 115%까지 가능합니다.
Cat

고용량

용량이 커 경량재를 처리할 때 뛰어난 생산성을 발휘합니다. 버킷 모양이 경량재를 적재하는 데 최적화되어 1150kg/ltr(1600lb/yd3)까지 적재할 수 있습니다.
Cat

탁월한 적재

긴 버킷 바닥 길이와 넓은 반경의 백 래퍼가 결합되어 탁월한 자재 적재 및 덤핑을 제공하며, 결과적으로 탑재하중이 개선되고 사이클 시간이 줄어듭니다.
Cat

통합형 유출물 보호대

통합형 유출물 보호대는 자재 유출을 방지하여 장비 링키지를 보호하고 부하 보유를 향상시킵니다.
Cat

제거 가능 커버를 적용한 통합된 시야 슬롯

작업 중에 커팅 엣지를 확인할 수 있습니다. 입자가 작은 유동성 자재를 작업할 때 시야 슬롯을 닫으면 용량을 늘리고 자재 손실을 방지할 수 있습니다.
Cat

견고한 디자인

강철 바닥 및 측면 커팅 엣지는 우수한 침투력과 내구력을 보장하며 쉽게 마모되지 않습니다.

다음에 대한 제품 사양 2.5m3(3.3yd3), IT 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

폭 100.4 in 2549 mm
무게 1748.3 lb 793 kg
높이 49.9 in 1267 mm
길이 56.2 in 1427 mm
용량 3.3 yd³ 2.5 m³
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
커팅 엣지 두께 0.7 in 19 mm
인터페이스 유형 IT 커플러 IT 커플러

2.5m3(3.3yd3), IT 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도