3.0m³(3.9yd³), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

3.0m³(3.9yd³), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지 경량재용 버킷 - Performance 시리즈

견적 요청 지금 구매

주요 사양

폭
100.4 in
2549 mm
무게
1948.9 lb
884 kg
높이
55.2 in
1402 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

Cat

작업

멀칭, 톱밥, 건조 표토, 비료, 건초, 눈 등 밀도가 낮은 자재를 취급하도록 설계되었습니다. Performance 시리즈 경량재 버킷은 농업, 폐기물 및 기타 부문의 가벼운 밀도 자재 관련 작업을 대용량으로 처리하도록 설계되었습니다. 이러한 작업은 대부분 중간 수준의 가벼운 돌파력을 요구합니다. Performance 시리즈 버킷의 채움 계수는 지정된 용량의 115%까지 가능합니다.
Cat

고용량

용량이 커 경량재를 처리할 때 뛰어난 생산성을 발휘합니다.
Cat

탁월한 적재

긴 버킷 바닥 길이와 넓은 반경의 백 래퍼가 결합되어 탁월한 자재 적재 및 덤핑을 제공하며, 결과적으로 탑재하중이 개선되고 사이클 시간이 줄어듭니다.
Cat

견고한 디자인

강철 바닥 및 측면 커팅 엣지는 우수한 침투력과 내구력을 보장하며 쉽게 마모되지 않습니다.

다음에 대한 제품 사양 3.0m³(3.9yd³), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

폭 100.4 in 2549 mm
무게 1948.9 lb 884 kg
높이 55.2 in 1402 mm
길이 57.9 in 1471 mm
용량 3.9 yd³ 3 m³
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
커팅 엣지 두께 0.7 in 19 mm
인터페이스 유형 Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러

3.0m³(3.9yd³), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도