1.8m3(2.4yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 이빨

1.8m3(2.4yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 이빨 범용 버킷 - Performance 시리즈

견적 요청 지금 구매

주요 사양

95.6 in
2428 mm
무게
1397.9 lb
634.1 kg
높이
46.1 in
1171 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

Cat

작업

Performance 시리즈 버킷은 다양한 작업에서 쌓기 작업을 쉽게 수행하여 생산성을 개선하고, 자재 보유력을 늘리며, 연료 소모를 줄입니다. Performance 시리즈 버킷의 채움 계수는 지정된 용량의 115%까지 가능합니다.
Cat

프로필 형태

손쉬운 적재 및 최대 운반 부하를 위한 Performance 시리즈 프로필.
Cat

원형 사이드바

원형 사이드바를 관통하면 자재를 버킷에 쉽게 넣어, 유출을 줄이고 더 많은 자재를 보유할 수 있습니다.
Cat

타격 평면

타격 평면이 개선되어 시야가 향상되고 부하 사이클이 단축됩니다.
Cat

개방형 스로트 설계

개방형 스로트 설계로 산적 규모와 채움 계수가 향상됩니다.

다음에 대한 제품 사양 1.8m3(2.4yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 이빨

95.6 in 2428 mm
무게 1397.9 lb 634.1 kg
높이 46.1 in 1171 mm
길이 51.6 in 1310 mm
용량 2.4 yd³ 1.8 m³
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
인터페이스 유형 핀 부착 핀 부착

1.8m3(2.4yd3), 핀 부착, 볼트 연결식 이빨이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도