3.5m3(4.6yd3), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

경량재용 버킷 - Performance 시리즈 3.5m3(4.6yd3), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

견적 요청 지금 구매

주요 사양

100.4 in
2549 mm
무게
2081.2 lb
944 kg
높이
58.4 in
1483 mm

개요

용량이 커 경량재를 처리할 때 뛰어난 생산성을 발휘합니다.

다음에 대한 제품 사양 3.5m3(4.6yd3), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

100.4 in 2549 mm
무게 2081.2 lb 944 kg
높이 58.4 in 1483 mm
길이 63 in 1601 mm
용량 4.6 yd³ 3.5 m³
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
커팅 엣지 두께 0.7 in 19 mm
인터페이스 유형 Fusion™ 커플러 Fusion™ 커플러

3.5m3(4.6yd3), Fusion™ 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도