1.0m3(1.3yd3), 스키드 스티어 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)

1.0m3(1.3yd3), 스키드 스티어 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지) 경량재용 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

폭
74.4 in
1890 mm
무게
862 lb
391 kg
높이
39.5 in
1003 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

Cat

작업

멀칭, 톱밥, 건조 표토, 비료, 건초, 눈 등 밀도가 낮은 자재를 취급하도록 설계되었습니다.
Cat

고용량

용량이 커 경량재를 처리할 때 뛰어난 생산성을 발휘합니다.
Cat

탁월한 적재

긴 버킷 바닥 길이와 넓은 반경의 백 래퍼가 결합되어 탁월한 자재 적재 및 덤핑을 제공하며, 결과적으로 탑재하중이 개선되고 사이클 시간이 줄어듭니다.
Cat

견고한 디자인

강철 바닥 및 측면 커팅 엣지는 우수한 침투력과 내구력을 보장하며 쉽게 마모되지 않습니다.

다음에 대한 제품 사양 1.0m3(1.3yd3), 스키드 스티어 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)

폭 74.4 in 1890 mm
무게 862 lb 391 kg
높이 39.5 in 1003 mm
길이 39 in 991 mm
용량 1.3 yd³ 1 m³
베이스 엣지 두께 0.8 in 20 mm
커팅 엣지 두께 0.6 in 16 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 커플러 스키드 스티어 커플러

1.0m3(1.3yd3), 스키드 스티어 커플러, BOCE(볼트 연결식 커팅 엣지)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도