개요
클램 디자인으로 다양한 작업에서 탁월한 성능을 제공합니다.
표시 중: 1-6 / 5
| 폭 | 74.4 in 1890 mm |
| 무게 | 1297.4 lb 588.5 kg |
| 높이 | 37.1 in 943 mm |
| 길이 | 35.6 in 904 mm |
| 용량 | 1 yd³ 0.8 m³ |
| 죠 개구부 | 21.7 in 551 mm |
| 클램 앵글 | 66도 66도 |
| 베이스 엣지 두께 | 0.8 in 20 mm |
| 커팅 엣지 두께 | 0.6 in 16 mm |
| 인터페이스 유형 | HPL-V 커플러 HPL-V 커플러 |