개요
범용 Performance 시리즈 버킷은 다양한 용도 및 자재와 관련된 정지, 레벨링, 덤프 작업뿐 아니라 적재 및 운반 작업에서도 더 높은 채움 계수 및 자재 보관력을 제공합니다.
범용 Performance 시리즈 버킷은 다양한 용도 및 자재와 관련된 정지, 레벨링, 덤프 작업뿐 아니라 적재 및 운반 작업에서도 더 높은 채움 계수 및 자재 보관력을 제공합니다.
표시 중: 1-6 / 5
| 폭 | 95.6 in 2429 mm |
| 무게 | 1168.9 lb 530.2 kg |
| 높이 | 43 in 1093 mm |
| 길이 | 42.3 in 1074 mm |
| 용량 | 1.6 yd³ 1.2 m³ |
| 베이스 엣지 두께 | 0.7 in 19 mm |
| 인터페이스 유형 | ISO 커플러 ISO 커플러 |