0.7m3(0.9yd3), ISO 커플러, 볼트 연결식 이빨

0.7m3(0.9yd3), ISO 커플러, 볼트 연결식 이빨 다용도 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

폭
74 in
1880 mm
무게
1291.9 lb
586 kg
높이
36.5 in
927 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

Cat

작업

건설, 조경, 산업, 철거 시 굴착, 도징, 클램핑, 후방 인양, 그레이딩, 레벨링에 적합합니다.
Cat

강화된 다기능성

강력하게 조이는 힘으로 나무나 저밀도 그루터기, 브러시, 재활용 자재 및 파이프 등 대형 비규격 물체를 고정시킬 수 있어 장비 활용도가 우수합니다.
Cat

도징 작업

버킷 클램 죠 구멍을 이용하면 버킷을 도징 블레이드로 활용할 수 있습니다.
Cat

톱니 모양 클램 엣지

톱니 모양 클램 사이드 엣지는 그립 표면으로 되어 있어 자재를 고정할 수 있습니다.
Cat

지상 결합 작업 툴 선택사양

베이스 버킷은 볼트 연결식 커팅 엣지와 이빨, 이빨 바를 사용할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 0.7m3(0.9yd3), ISO 커플러, 볼트 연결식 이빨

폭 74 in 1880 mm
무게 1291.9 lb 586 kg
높이 36.5 in 927 mm
길이 38.8 in 986 mm
용량 0.9 yd³ 0.7 m³
죠 개구부 21.7 in 550 mm
클램 앵글 67도 67도
베이스 엣지 두께 0.8 in 20 mm
인터페이스 유형 Atlas 커플러 Atlas 커플러

0.7m3(0.9yd3), ISO 커플러, 볼트 연결식 이빨이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도