개요
Performance 시리즈 평면 바닥, 범용 버킷은 긴 평면 바닥을 활용해 후방 인양, 그레이딩 작업 결과를 개선시킵니다.
표시 중: 1-6 / 4
| 폭 | 94.5 in 2401 mm |
| 무게 | 1436.1 lb 651.4 kg |
| 높이 | 45.6 in 1159 mm |
| 길이 | 45.5 in 1156 mm |
| 용량 | 2.5 yd³ 1.9 m³ |
| 베이스 엣지 두께 | 0.7 in 19 mm |
| 커팅 엣지 두께 | 0.7 in 19 mm |
| 인터페이스 유형 | ISO 커플러 ISO 커플러 |