1.6m3(2.0yd3), 스키드 스티어 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

1.6m3(2.0yd3), 스키드 스티어 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지 경량재용 버킷

견적 요청 지금 구매

주요 사양

폭
81.9 in
2080 mm
무게
1146.4 lb
520 kg
높이
40 in
1015 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 4

곡선형 측면 플레이트

곡선형 측면 플레이트

거칠고 울퉁불퉁한 지면에서 트럭에 적재하거나 작업할 때 자재 보관력을 개선하도록 설계되었습니다.
평탄 바닥 토크 튜브

평탄 바닥 토크 튜브

평탄 바닥 토크 튜브는 더 나은 접지 기준을 위해 커팅 엣지와 평행을 이룹니다(다른 모든 Cat 로더 버킷과 정렬). 이 덕분에 커팅 엣지 마모가 줄어들고 등판 능력이 향상됩니다. 엣지 각도와 배치를 운전실 내부에서 더욱 쉽게 측정할 수 있습니다.
견고한 디자인

견고한 디자인

상단 및 하단 토크 튜브와 두꺼운 측면 벽이 힘든 작업에서도 뛰어난 강성과 내구성을 제공합니다.
지상 결합 작업 툴 선택사양

지상 결합 작업 툴 선택사양

버킷은 볼트 연결식 커팅 엣지에 사용할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 1.6m3(2.0yd3), 스키드 스티어 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

폭 81.9 in 2080 mm
무게 1146.4 lb 520 kg
높이 40 in 1015 mm
길이 47.4 in 1205 mm
용량 2 yd³ 1.55 m³
베이스 엣지 두께 0.8 in 20 mm
커팅 엣지 두께 0.6 in 16 mm
인터페이스 유형 스키드 스티어 로더 스키드 스티어 로더

1.6m3(2.0yd3), 스키드 스티어 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도