1.0m3(1.3yd3), 핀 부착

범용 버킷 1.0m3(1.3yd3), 핀 부착

견적 요청 지금 구매

주요 사양

81.1 in
2060 mm
무게
972.2 lb
441 kg
높이
40.6 in
1031 mm

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 5

Cat

작업

다양한 용도 및 자재의 굴착, 적재, 운반, 레벨링, 그레이딩 작업 및 덤핑 작업을 위해 설계되었습니다. 이 범용 버킷은 건설, 조경, 산업 및 여러 대규모 철거 작업에 적합합니다.
Cat

탁월한 적재

긴 버킷 바닥 길이와 넓은 반경의 백 래퍼가 결합되어 탁월한 자재 적재 및 덤핑을 제공하며, 결과적으로 탑재하중이 개선되고 사이클 시간이 줄어듭니다.
Cat

견고한 디자인

상단 및 하단 토크 튜브와 두꺼운 측면 벽이 힘든 작업에서도 뛰어난 강성과 내구성을 제공합니다.
Cat

강하고 견고함

경화한 전방 바닥 엣지와 측면 커터가 우수한 침투력과 내구력을 보장하며 쉽게 마모되지 않습니다.
Cat

지상 결합 작업 툴 선택사양

베이스 버킷은 볼트 연결식 커팅 엣지와 이빨, 이빨 바를 사용할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 1.0m3(1.3yd3), 핀 부착

81.1 in 2060 mm
무게 972.2 lb 441 kg
높이 40.6 in 1031 mm
길이 33.3 in 847 mm
용량 1.3 yd³ 1 m³
베이스 엣지 두께 0.8 in 20 mm
커팅 엣지 두께 0.6 in 16 mm
인터페이스 유형 CWL A 시리즈 CWL A 시리즈

1.0m3(1.3yd3), 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도