| 폭 | 93.1 in 2366 mm |
| 무게 | 974.4 lb 442 kg |
| 높이 | 39.4 in 1001 mm |
| 길이 | 38.2 in 970 mm |
| 용량 | 1.7 yd³ 1.3 m³ |
| 베이스 엣지 두께 | 0.7 in 19 mm |
| 커팅 엣지 두께 | 0.6 in 16 mm |
| 인터페이스 유형 | 핀 부착 핀 부착 |
기능 살펴보기
다음에 대한 제품 사양 1.3m3(1.7yd3), 핀 부착
1.3m3(1.7yd3), 핀 부착이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.
버킷 - 콤팩트 휠 로더
1.3m3(1.7yd3), 핀 부착
선택됨
- 폭
- 93.1 in
- 2366 mm
- 무게
- 974.4 lb
- 442 kg
- 높이
- 39.4 in
- 1001 mm
버킷 - 콤팩트 휠 로더
1.3m3(1.7yd3), IT 커플러
- 폭
- 93.1 in
- 2366 mm
- 무게
- 1093.5 lb
- 496 kg
- 높이
- 38.8 in
- 985 mm
버킷 - 콤팩트 휠 로더
1.35m3(1.77yd3), HPL-A 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지
- 폭
- 81.9 in
- 2080 mm
- 무게
- 1067 lb
- 484 kg
- 높이
- 38.8 in
- 985 mm